M17-5ES1N8A8002 - Connettore per cavi
1629037

M17, Connettore per cavi, serie: M17 PRO, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 5+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 3,5 mm ... 6,5 mm, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Soluzioni compatibili con tutti i produttori per bloccaggi standard e rapidi
Affidabile anche nelle condizioni più difficili: connettore per cavi con freno a vibrazione
Design moderno e coerente per un elevato comfort operativo
Confezionamento del cavo semplice ed economico: schermatura uniforme da M17 a M40