ST-08P1N8AA400S
-
Connettore per apparecchi anteriore
1620439
Connettore per apparecchi anteriore, angolato, orientabile, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M17, numero poli: 8, tipo di connessione del contatto: Spina, O-ring assiale, 4x Ø 2,7 mm, schermato: sì, misura flangia: 25,75 mm x 25,75 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connessione semplice grazie alla direzione di uscita cavo regolabile fino a 310°, senza livelli
Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature