SACCBP-M12MSD-4CON-M16/5,0-931 - Connettore per apparecchi posteriore
1551590

Connettore per apparecchi posteriore, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet, 4-poli, Connettore, diritto, M12, D-codifica, su estremità conduttore libera, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 5 m, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili