SACC-E-M 8FS-5CON-M 8/0,5 DN
-
Connettore per apparecchi anteriore
1440106
Connettore per apparecchi anteriore, DeviceNet™, 5-poli, Femmina, diritto, M8, B-codifica, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,25 mm2, filo in PVC
Dettagli prodotto
Tipo di montaggio | Montaggio anteriore (M8 x 0,5) |
Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato apparecchio) |
Applicazione | Segnale |
Tipo sensore | DeviceNet™ |
Numero di poli | 5 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | no |
Codifica | B |
Tipo di filettatura | M8 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale guarnizione | Viton |
Materiale contatto | Lega Cu |
Materiale superficie contatti | Au |
Materiale inserto portacontatti | PUR/PA 6.6 |
Materiale connessione a vite | Ottone, nichelato |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Resistenza di contatto | ≤ 3 mΩ |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 30 V |
Corrente nominale IN | 4 A |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Fili singoli |
Tipo di connessione del contatto | Femmina |
Sezione conduttore | 0,25 mm² |
Connessione 1 | |
Struttura testa | Femmina |
Uscita cavo testa | diritto |
Tipo di filettatura testa | M8 |
Codifica | B |
Lunghezza cavo | 0,5 m |
Tipo di cavo | filo in PVC |
Tipo di segnale/categoria | DeviceNet™ |
Conduttore singolo, colore | bianco, nero, grigio, rosso, blu |
Sezione delle linee | 0,25 mm² |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Linea segnale AWG | 26 |
Materiale isolamento fili | PVC |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP67 |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Definizione norma | Connettori circolari M8 |
Norme/disposizioni | in conformità alla norma IEC 61076-2-104 |
Codice articolo | 1440106 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABQIBA |
Codice prodotto | ABQIBA |
GTIN | 4046356481335 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 15 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 15 g |
Numero tariffa doganale | 85444200 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 252698d7-d255-4ea0-be44-559eeac34ff9 |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen