SACC-DSI-M 8FS-3CON-M12/0,5 - Connettore per apparecchi posteriore
1453449

Connettore per apparecchi posteriore, 3-poli, Femmina, diritto, M8, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,25 mm2, filo in PVC

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata
Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente
Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità
Pinning standard e codifica per la trasmissione di segnali con progettazione standardizzata