SACC-M12MS-5PL M YE
-
Connettore
1696961
Connettore, Universale, 5-poli, non schermata, Maschio diritto M12, codifica: A, Connessione a molla Push-Lock, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm, colore: giallo (Custodia protettiva e dado di pressione)
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi. |
| Nota per il montaggio | I fili possono essere collegati con o senza capocorda |
| Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato cavi) |
| Applicazione | Automotive |
| Numero di poli | 5 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | no |
| Codifica | A |
| Uscita cavo | diritto |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Disegno quotato |
|
| Lunghezza | 60 mm |
| Misure esterne | |
| Diametro esterno | 4 mm ... 8 mm |
| Custodia | |
| Diametro custodia | 19 mm |
| Materiale | PBT (Dado di compressione, peso: 2,36 g) |
| PA 6 (Leva di comando) | |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale impugnature | PA 6.6 |
| Materiale contatto | CuSn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | PA 6.6 |
| Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a molla Push-Lock |
| Sezione di collegamento | 0,14 mm² ... 0,75 mm² (senza capocorda) |
| 0,14 mm² ... 0,5 mm² (con capocorda) | |
| Sezione di connessione AWG | 26 ... 18 (senza capocorda) |
| 26 ... 20 (con capocorda) | |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 7 mm |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Ghiera M12) |
| 0,4 Nm (Inserto portacontatti con anello di accoppiamento) | |
| 1,5 Nm (Dado di compressione con anello di accoppiamento) | |
| Piedinatura | |
| Contatto | colore (definizione del segnale) | contatto (opzionale) | 1 = BN |
| 2 = WH | |
| 3 = BU | |
| 4 = BK | |
| 5 = GY | |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 1,5 kV |
| Resistenza di contatto | ≤ 5 mΩ |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominale IN | 4 A (2 A in caso di utilizzo di conduttori da 0,14 mm²) |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Connessione 1 | |
| Struttura testa | Maschio |
| Uscita cavo testa | diritto |
| Tipo di filettatura testa | M12 |
| Codifica | A |
| Tipo di segnale/categoria | Universale |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -40 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina) |
| Norme/disposizioni | PA 6.6: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22, R23, R24 e R26 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3) |
| PA 6: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22, R23 e R24 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3) | |
| PBT: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22, R23, R24 e R26 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL2, R26: HL3) | |
| M12 | |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
| Definizione norma | Urti, vibrazioni |
| Norme/disposizioni | EN 50155:2001 |
| Codice articolo | 1696961 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF2CEA |
| Codice prodotto | AF2CEA |
| GTIN | 4067923260467 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 21.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 21.1 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SAC-5P-100,0-PUR/0,34 - Matassa di cavi 1501676
-
AI 0,25- 6 YE - Cappuccio 3203024
-
A 0,25- 7 - Cappuccio 3202478
-
A 0,34- 7 - Cappuccio 3009202
-
A 0,5 - 6 - Cappuccio 3200218
-
AI 0,5 - 6 WH - Cappuccio 3200687
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Utensile 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
WIREFOX 2,5 - Utensile spelafili 1212368
-
WIREFOX SAC - Utensile spelafili 1212623
-
CRIMPFOX 6H - Pinza a crimpare 1212046
I vantaggi
Connessione Push-Lock rapida: collegamento e disconnessione senza utensili di conduttori aprendo le leve contatti
Connessione intuitiva: assegnazione dei singoli cavetti facilitata grazie alla siglatura a colori e numerica delle leve contatti
Tecnologia Push-in integrata: cablaggio facilitato di conduttori rigidi e pretrattati tramite semplice innesto diretto
Collegamento a prova d'urto e vibrazioni: l'affermata tecnica a molla garantisce un collegamento stabile e sicuro
Cercato frequentemente
- Connettori circolari a 3 poli
- Connettori circolari a 12 poli
- Connettori maschi M12 a 6 poli
- Connettori circolari a 6 poli
- Connettori circolari a 5 poli
- Connettori maschi M12 a 12 poli
- Connettori maschi M12 a 4 poli
- Connettori circolari a 8 poli
- Connettori maschi M12 a 17 poli
- Connettori IDC a connessione rapida (IP65)
- Connettori circolari a 7 poli
- Connettori M12
- Connettori maschi M12 a 3 poli
- Connettori maschi M12 a 8 poli
- Connettori circolari a 4 poli
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen