Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BS BK - Connettori per cavi
1405541

Connettore per linee QUICKON, nero, 4 poli senza PE, 0,75 mm2 ... 1,5 mm2 / 500 V / 15 A, per diametro cavi 5 mm ... 9 mm.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP65/IP67 per un ampio range di impiego