SACC-M12FST-4PL-CM M - Connettore Power
1646348

Connettore Power, Potenza, 4-poli, non schermata, Femmina diritto M12, codifica: T, Connessione a molla Push-Lock, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 6 mm ... 11 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione Push-Lock rapida: collegamento e disconnessione senza utensili di conduttori aprendo le leve contatti
Connessione intuitiva: assegnazione dei singoli cavetti facilitata grazie alla siglatura a colori e numerica delle leve contatti
Tecnologia Push-in integrata: cablaggio facilitato di conduttori rigidi e pretrattati tramite semplice innesto diretto
Collegamento a prova d'urto e vibrazioni: l'affermata tecnica a molla garantisce un collegamento stabile e sicuro
Guarnizione protetta nel connettore femmina M12