Connettore per valvole, Universale, 5-poli, Connettore per valvole AD (pressostato), Connessione a vite, connessione a vite per cavo M20 x 1,5, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm
Connettore per valvole
I connettori per valvole consentono di controllare in modo affidabile le valvole a comando elettronico. I connettori cubici sono spesso esposti a temperature elevate e influssi meccanici o al contatto con oli e grassi. La nostra gamma di prodotti si adatta al meglio a queste condizioni di impiego difficili. La struttura robusta e l'installazione fissa garantiscono una trasmissione del segnale affidabile.
Connettore per valvole, Universale, 3-poli, Connettore per valvole CI (9,4 mm), Connessione a vite, connessione a vite per cavo M12, diametro esterno conduttore 4 mm ... 6 mm
Connettore per valvole, Universale, 3-poli, Connettore per valvole A, Connessione a vite, connessione a vite per cavo M20 x 1,5, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm
Connettore per valvole, Universale, 3-poli, Connettore per valvole BI (11 mm), Connessione a vite, connessione a vite per cavo M16, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm
Connettore per valvole, Universale, 3-poli, Connettore per valvole A, Connessione a vite, connessione a vite per cavo Pg9, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm
Connettore per valvole, Universale, 3-poli, Connettore per valvole BI (11 mm), Connessione a vite, connessione a vite per cavo Pg9, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm
Connettore per valvole, Universale, 3-poli, Connettore per valvole B (10 mm), Connessione a vite, connessione a vite per cavo M16, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm
Connettore per valvole, Universale, 3-poli, Connettore per valvole A, Connessione a vite, connessione a vite per cavo M20 x 1,5, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm, Esecuzione: 24 V AC
Connettore per valvole, Universale, 3-poli, Connettore per valvole A, Connessione a vite, connessione a vite per cavo Pg9, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm
Connettore per valvole, 3-poli, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore per valvole A, con 1 LED , Circuito: Diodo Z
I vantaggi
- Trasmissione del segnale sicura grazie all'installazione fissa con bloccaggio a vite
- Affidabile in presenza di sollecitazioni meccaniche come urti e vibrazioni
- Protezione affidabile contro la polvere e gli schizzi di acqua grazie al grado di protezione IP65
- Resistente a oli e grassi
Controllo affidabile della valvola
I nostri connettori per valvole sono disponibili in cinque strutture (A, B, BI, C, CI) e per pressostati (AD). Il campo di impiego va da 24 V AC/DC a 230 V AC/DC. Per un semplice riconoscimento in caso di errore, i nostri connettori per valvole sono dotati di un LED ben visibile in tutte le posizioni di montaggio. L'affidabilità della trasmissione del segnale e del controllo delle valvole a comando elettronico è garantita dalla struttura robusta e dall'installazione fissa con connessione a vite.