SACC-CC-5QO-0,75 SH
-
Connettori per cavi
1414417
N. ELDAS®:
157871235
N. ELDAS®:
157871235
Connettore per linee, 5 poli, privo di alogenati, schermato, connessione a perforazione di isolante, materiale custodia: pressofuso di zinco, nichelato, diametro cavo esterno 5 mm ... 9,7 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati
Connessione rapida a perforazione di isolante: confezionamento innovativo e rapido senza spelatura dei fili singoli