PRC 3-FC-FS6 8-21 - Connettore per giunti
1410661
N. ELDAS®: 157500455

Connettore per giunti, Serie di prodotti: PRC 35, tipo: Sbloccaggio solo con un utensile, colore: nero, numero poli: 3, sezione del conduttore min.: 1,5 mm2, sezione del conduttore max.: 6 mm2, tensione di dimensionamento: 690 V AC, corrente nominale: 35 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, diametro cavo min.: 8 mm, diametro cavo max.: 21 mm, Variante per lo sbloccaggio con un utensile

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Dimensioni ridotte fino al 75% rispetto ai connettori industriali di uguale potenza
Meccanismo di bloccaggio apribile manualmente o con l'aiuto di un utensile
Adatti per l'impiego in ambienti con aria salmastra e con esposizione diretta ai raggi del sole
Perfettamente adatti all'impiego in ambienti interni ed esterni grazie ai materiali resistenti agli agenti atmosferici