cUL Recognized
ID omologazione: E153698-20190718| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 24 A | 6 | |
| Segnale | 500 V | 4 A | 1,5 | |
| Data | 50 V | 1 A | 0,25 | |
UL Recognized
ID omologazione: E153698-20190718| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 32 A | 6 | |
| Segnale | 500 V | 4 A | 1,5 | |
| Data | 50 V | 1 A | 0,25 | |