cULus Recognized
ID omologazione: E60425-19920722Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
600 V | 31 A | 24 - 8 | ||
Use Group C | ||||
600 V | 31 A | 24 - 8 |
Connettore TWIN per circuiti stampati, sezione nominale: 6 mm2, colore: verde, corrente nominale: 32 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 8, serie di prodotti: TSPC 5/..-STF, passo: 7,62 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON PC 5, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone
Tipo di prodotto | Connettore TWIN per circuiti stampati |
Famiglia di prodotti | TSPC 5/..-STF |
Linea di prodotti | COMBICON Connectors L |
Tipo | Standard |
Numero di poli | 4 |
Passo | 7,62 mm |
Numero collegamenti | 8 |
Numero di file | 1 |
Numero dei potenziali | 4 |
Flangia di fissaggio | Flangia a vite |
Caratteristiche | |
Corrente nominale IN | 32 A |
Tensione nominale UN | 1000 V |
Resistenza di contatto | 0,6 mΩ |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 1000 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 8 kV |
Tensione di dimensionamento (III/2) | 1000 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 8 kV |
Tensione di dimensionamento (II/2) | 1000 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 6 kV |
Tecnologia di connessione | |
Tipo | Standard |
Sistema di connettori | COMBICON PC 5 |
Sezione nominale | 6 mm² |
Tipo di connessione del contatto | Femmina |
Bloccaggio | |
Tipo di bloccaggio | Bloccaggio a vite |
Flangia di fissaggio | Flangia a vite |
Coppia di serraggio | 0,3 Nm ... 0,7 Nm |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a molla Push-in |
Direzione di collegamento conduttore/scheda | 0 ° |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 8 |
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 4 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Calibro a tampone a x b / diametro | 4,3 mm x 4,0 mm / 4,0 mm |
Lunghezza del tratto da spelare | 15 mm |
Indicazioni per puntalini senza collare di isolamento | |
pinza a crimpare consigliata | 1212034 CRIMPFOX 6 |
1213144 CRIMPFOX CENTRUS 6S | |
1213146 CRIMPFOX CENTRUS 6H | |
capocorda senza colletto isolante, a norma DIN 46228‑1 | Sezione: 0,5 mm²; Lunghezza: 10 mm ... 15 mm |
Sezione: 0,75 mm²; Lunghezza: 10 mm ... 15 mm | |
Sezione: 1 mm²; Lunghezza: 10 mm ... 15 mm | |
Sezione: 1,5 mm²; Lunghezza: 12 mm ... 15 mm | |
Sezione: 2,5 mm²; Lunghezza: 12 mm ... 15 mm | |
Sezione: 4 mm²; Lunghezza: 12 mm ... 15 mm | |
Sezione: 6 mm²; Lunghezza: 12 mm ... 15 mm | |
Indicazioni per puntalini con collare di isolamento | |
pinza a crimpare consigliata | 1212034 CRIMPFOX 6 |
1213144 CRIMPFOX CENTRUS 6S | |
1213146 CRIMPFOX CENTRUS 6H | |
capocorda con colletto isolante, a norma DIN 46228-4 | Sezione: 0,5 mm²; Lunghezza: 10 mm ... 15 mm |
Sezione: 0,75 mm²; Lunghezza: 12 mm ... 15 mm | |
Sezione: 1 mm²; Lunghezza: 12 mm ... 15 mm | |
Sezione: 1,5 mm²; Lunghezza: 12 mm ... 15 mm | |
Sezione: 2,5 mm²; Lunghezza: 12 mm ... 15 mm | |
Sezione: 4 mm²; Lunghezza: 12 mm ... 15 mm |
Indicazioni materiale - contatti | |
Nota | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale contatto | Lega Cu |
Finitura superficiale | zincatura a caldo |
Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale) | Stagno (4 - 8 µm Sn) |
Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale) | Stagno (4 - 8 µm Sn) |
Indicazioni materiale - custodia | |
Colore (Custodia) | verde (6021) |
Materiale isolante | PA |
Gruppo materiale isolante | I |
CTI secondo IEC 60112 | 600 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12 | 850 |
Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2 | 125 °C |
Disegno quotato |
|
Passo | 7,62 mm |
Larghezza [w] | 45,7 mm |
Altezza [h] | 35,05 mm |
Lunghezza [l] | 41,45 mm |
Flangia | |
Coppia di serraggio | 0,3 Nm ... 0,7 Nm |
Nota per il funzionamento | Secondo la norma DIN EN 61984, i connettori COMBICON sono connettori senza potenza commutabile (COC). Per un utilizzo conforme alla destinazione d'uso non devono essere non devono essere inseriti o scollegati quando sono ancora sotto tensione o sotto carico. |
Connessione conduttori | |
Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Risultato | Prova superata |
Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Risultato | Prova superata |
Collegamento e scollegamento ripetuto | |
Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Risultato | Prova superata |
Prova di trazione | |
Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Sezione conduttore/tipo conduttore/forza di trazione valore nominale/valore reale | 0,2 mm² / rigido / > 10 N |
0,2 mm² / flessibile / > 10 N | |
10 mm² / rigido / > 90 N | |
6 mm² / flessibile / > 80 N | |
Forza di inserzione/trazione | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Risultato | Prova superata |
Numero di cicli | 50 |
Forza di inserzione per polo circa | 6 N |
Forza di trazione per polo circa | 5 N |
Resistenza delle scritte | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Risultato | Prova superata |
Polarizzazione e codifica | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Risultato | Prova superata |
Controllo visivo | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Risultato | Prova superata |
Controllo dimensionale | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Risultato | Prova superata |
Prova vibrazioni | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Ampiezza | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accelerazione | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Durata di prova per asse | 2,5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Controllo della vita elettrica | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Tensione impulsiva verticale sul livello del mare | 7,3 kV |
Resistività di massa R1 | 0,6 mΩ |
Resistività di massa R2 | 0,7 mΩ |
Cicli di manovra | 50 |
Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 MΩ |
Controllo climatico | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Sollecitazione per effetto della corrosione | 0,2 dm3 SO2 su 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
Sollecitazione per effetto del calore | 100 °C/168 h |
Tensione alternata fissa | 3,31 kV |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C (a seconda della curva di declassamento) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
Prova termica | Gruppo di controllo C | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Numero di poli testati | 12 |
Resistenza di isolamento | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 MΩ |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | | |
Specifica di prova | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Gruppo materiale isolante | I |
Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 1000 V |
Tensione impulsiva nominale (III/3) | 8 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 8 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3) | 12,5 mm |
Tensione di isolamento di nominale (III/2) | 1000 V |
Tensione impulsiva nominale (III/2) | 8 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 8 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2) | 8 mm |
Tensione di isolamento di nominale (II/2) | 1000 V |
Tensione impulsiva nominale (II/2) | 6 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2) | 5,5 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2) | 5,5 mm |
Confezione | confezionato nel cartone |
Codice articolo | 1728222 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | AADFBE |
Codice prodotto | AADFBE |
GTIN | 4046356144599 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 37.16 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 37.14 g |
Numero tariffa doganale | 85366900 |
Paese di origine | IN |
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |