IFMC 1,5/ 5-ST-3,5-RF - Connettore per circuiti stampati
1844248

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 5, numero di file: 1, numero poli: 5, numero di connessioni: 5, serie di prodotti: IFMC 1,5/..-ST-RF, passo: 3,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Flangia di bloccaggio, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
Spine invertite con contatti maschio per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica oppure collegamenti cavo - cavo volanti
Il bloccaggio a comando intuitivo protegge dalla separazione involontaria