FKIC 2,5 HC/11-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati
1942688

linea di prodotti COMBICON Connectors M
sezione 2,5 mm2
tipo di connessione Connessione a molla Push-in
tipo di confezione confezionato nel cartone

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: verde, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 11, numero di file: 1, numero poli: 11, numero di connessioni: 11, serie di prodotti: FKIC 2,5 HC/..-ST, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5 HC, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
Spine invertite con contatti maschio per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica oppure collegamenti cavo - cavo volanti
Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione
Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole