M23-07P1N1280DU - Connettore per cavi
1340674

M23, Connettore per cavi, serie: M23 PRO, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 7, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Attacco a saldare, diametro cavi: 3 mm ... 15 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Soluzioni compatibili con tutti i produttori per bloccaggi standard e rapidi
Design moderno e coerente per un elevato comfort operativo
Tutte le custodie sono equipaggiabili con contatti maschio o femmina
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione