SACC-DSI-MSD-4CON-M16-L180 PP - Connettore per apparecchi posteriore
1027680

Connettore per apparecchi posteriore, 4-poli, Connettore, diritto, M12-Bloccaggio esterno Push-Pull, D-codifica, Saldatura a onde, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Standard M12 collaudato per la trasmissione di dati, segnali e potenza in tutta sicurezza
Cablaggio facile e veloce di dispositivi e impianti in aree difficili da raggiungere
Sistema di blocco push-pull M12 indipendente dal produttore per la massima disponibilità
Connessione schermata affidabile anche in presenza di requisiti meccanici estremamente elevati