cULus Recognized
ID omologazione: E468743-20180113| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 16 A | 14 | ||
Connettore per apparecchi posteriore, Potenza, 5-poli, Connettore, diritto, M12, L-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 1 m, 2,50 mm2, Filo in PEX, saldato, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 16 A | 14 | ||