UL Listed
ID omologazione: E221474-20150513| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | |||
cUL Listed
ID omologazione: E221474-20150513| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | |||
cUL Listed
ID omologazione: E468743-20190809| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
UL Listed
ID omologazione: E468743-20190809| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | |||
TÜV Rheinland
ID omologazione: R 60168292 0001| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 35 A | |||
TÜV Rheinland
ID omologazione: R 60117908| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 21,4 A | |||
TÜV Rheinland
ID omologazione: R 60168255 0001| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 32 A | |||