SH-8EPD68AAD00S - Connettore per apparecchi anteriore
1284853

M23, Connettore per apparecchi anteriore, serie: SH, angolato, orientabile, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 6+4+4+PE, elemento dati a 6 poli, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, O-ring assiale, misura flangia: 26 mm x 26 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione semplice grazie alla direzione di uscita cavo regolabile fino a 310°, senza livelli
Trasmissione sicura di segnali, dati e potenza con un solo connettore
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali