SACC-E-M12FSS-2PE-M16XL/2,0-US - Connettore per apparecchi anteriore
1329913

Connettore per apparecchi anteriore, Potenza, 3-poli, Connettore femmina da incasso, diritto, M12-Standard, S-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 2 m, 2,50 mm2, Filo in PEX

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Profilo della custodia di montaggio XL ottimizzato e di facile installazione con chiave del 19
Limitazione di fissaggio meccanica per una guarnizione stabile nel tempo
Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata
Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente
Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità
Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale