PRC 20/M17-5E-FT25-MC GN - Connettore per apparecchi anteriore
1636039

Connettore per apparecchi anteriore, Serie di prodotti: PRC 20, tipo: diritto, colore: nero, numero poli: 6, sezione del conduttore min.: 0,75 mm2, sezione del conduttore max.: 1 mm2, tensione di dimensionamento: Dreiphasig 630 V AC, corrente nominale: 8 A, Tipo di connessione: Connessione a crimpare, diametro cavo min.: 6 mm, diametro cavo max.: 14 mm, Possibilità di impostazione per lo sbloccaggio: 1 con un utensile o 2 a mano

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Tecnologia di bloccaggio Duo-Unlock per una maggiore flessibilità di installazione e manutenzione
Utilizzo sicuro in condizioni ambientali estreme grazie a gradi di protezione elevati e alla resistenza agli urti
Facilità di utilizzo grazie alla collaudata tecnologia di connessione a crimpare
Codifica meccanica e a colori per una messa in servizio rapida e senza errori