SACCEC-M12FSD-4CON-M16/1,0-931X - Connettore per apparecchi anteriore
1239910

Connettore per apparecchi anteriore, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet, 4-poli, Femmina, diritto, M12, D-codifica, su estremità conduttore libera, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 1 m, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Preconfezionato con linee in varie lunghezze standard per un'installazione immediata
Sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente
Saldato lato cavo per un'ottimale ermeticità
Versioni cavi per tutte le reti e i bus di campo standard
Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale