SACCEC-M12FS-5CON-M16/10,0-920X - Connettore per apparecchi anteriore
1239897

Connettore per apparecchi anteriore, CANopen®, DeviceNet™, 5-poli, PUR senza alogenati, lilla rossastro RAL 4001, schermata, Femmina, diritto, M12, A-codifica, su estremità conduttore libera, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 10 m, CANopen®/DeviceNet™, PUR, viola, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Preconfezionato con linee in varie lunghezze standard per un'installazione immediata
Sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente
Saldato lato cavo per un'ottimale ermeticità
Versioni cavi per tutte le reti e i bus di campo standard
Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale