CDDC 2,5/ 4-PV-5,0 - Connettori diretti
1016290

linea di prodotti COMBICON Connectors M
sezione 2,5 mm2
tipo di connessione Connessione a crimpare
tipo di montaggio SKEDD - Connessione diretta
tipo di confezione confezionato nel cartone

Connettore diretto per circuito stampato, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero dei potenziali: 8, numero di file: 2, numero poli: 4, numero di connessioni: 8, serie di prodotti: CDDC 2,5/..-PV, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, montaggio: SKEDD - Connessione diretta, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, layout pin: Pinning lineare, sistema di spine: SKEDD, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Flangia di bloccaggio, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Il sistema a innesto diretto SKEDD consente il posizionamento flessibile sul circuito stampato
Costi ridotti per i componenti e i processi: semplice inserimento manuale e collegamento antivibrazione
I contatti a doppia fila rendono possibile un'elevata densità di cablaggio con superficie compatta
Vasta gamma di applicazioni grazie all'adattabilità a circuiti stampati con superficie stagnata chimicamente o Hot Air Leveling (HAL)
Connessione economica di cavi crimpati in grandi quantità
Utensili per la crimpatura manuale e automatica opzionali