CDC-MP 0,14-0,5-R
-
Contatto a crimpare
1016663
Contatto a crimpare, corrente nominale: 6 A, tipo di connessione del contatto: Femmina, tipo di connessione: Connessione a crimpare, superficie contatti: Stagno, tipo di confezione: Cintura, serie di prodotti: CDC-MP
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | I contatti a crimpare possono essere lavorati solo con utensili a crimpare approvati. |
| Istruzioni per l’ordine: | Le informazioni sull'ordine della pinza a crimpare omologata per il collegamento automatico dei conduttori si trovano nelle istruzioni di installazione nell'area download. |
| Indicazione sulla documentazione | Le altezze di crimpaggio dipendono dall'utensile a crimpare utilizzata. I valori sono riportati nella documentazione dell'utensile. |
| Tipo di prodotto | Contatto a crimpare |
| Famiglia di prodotti | CDC-MP |
| Collegamento | Connessione a crimpare |
| Tipo di connessione del contatto | Femmina |
| Lunghezza del tratto da spelare | 3 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 20 |
| Superficie contatti | Stagno Sn |
| Materiale superficie contatti | Stagno |
| Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale) | Stagno (2 - 4 µm Sn) |
| Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale) | Stagno (2 - 4 µm Sn) |
| Finitura superficiale | zincatura a caldo |
| Materiale contatto | Lega Cu |
| Corrente nominale IN | 6 A |
| Confezione | Cintura |
| Codice articolo | 1016663 |
| Pezzi/conf. | 5’000 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5’000 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AACDCA |
| Codice prodotto | AACDCA |
| GTIN | 4055626498430 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2.22 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0.12 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460403 |
| ECLASS-15.0 | 27460403 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000796 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
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
CDDC 1,5/ 3-PV-3,5 - Connettori diretti 1016513
-
CDDC 1,5/ 4-PV-3,5 - Connettori diretti 1016512
-
CDDC 1,5/ 5-PV-3,5 - Connettori diretti 1016516
-
CDDC 1,5/ 6-PV-3,5 - Connettori diretti 1016517
-
CDDC 1,5/ 7-PV-3,5 - Connettori diretti 1016518
-
CDDC 1,5/ 8-PV-3,5 - Connettori diretti 1016519
-
CDDC 1,5/ 9-PV-3,5 - Connettori diretti 1016520
-
CDDC 1,5/10-PV-3,5 - Connettori diretti 1016521
-
CDDC 1,5/11-PV-3,5 - Connettori diretti 1016510
-
CDDC 1,5/12-PV-3,5 - Connettori diretti 1016522
-
CDDC 1,5/13-PV-3,5 - Connettori diretti 1016523
-
CDDC 1,5/14-PV-3,5 - Connettori diretti 1016524
-
CDDC 1,5/15-PV-3,5 - Connettori diretti 1016525
-
CDDC 1,5/16-PV-3,5 - Connettori diretti 1016526
-
CDDC 2,5/ 2-PV-5,0 - Connettori diretti 1016293
-
CDDC 2,5/ 3-PV-5,0 - Connettori diretti 1016292
-
CDDC 2,5/ 4-PV-5,0 - Connettori diretti 1016290
-
CDDC 2,5/ 5-PV-5,0 - Connettori diretti 1016289
-
CDDC 2,5/ 6-PV-5,0 - Connettori diretti 1016288
-
CDDC 2,5/ 7-PV-5,0 - Connettori diretti 1016286
-
CDDC 2,5/ 8-PV-5,0 - Connettori diretti 1016285
-
CDDC 2,5/ 9-PV-5,0 - Connettori diretti 1016280
-
CDDC 2,5/10-PV-5,0 - Connettori diretti 1016279
-
CDDC 2,5/11-PV-5,0 - Connettori diretti 1016278
-
CDDC 2,5/12-PV-5,0 - Connettori diretti 1016277
-
CDDC 2,5/13-PV-5,0 - Connettori diretti 1016276
-
CDDC 2,5/14-PV-5,0 - Connettori diretti 1016274
-
CDDC 2,5/15-PV-5,0 - Connettori diretti 1016273
-
CDDC 2,5/16-PV-5,0 - Connettori diretti 1016272
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen