cULus Recognized
ID omologazione: E60425-20200326Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
300 V | 12 A | 24 - 12 | ||
Use Group D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen
Connettore di passaggio, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero di file: 1, numero poli: 23, serie di prodotti: DFK-MSTB 2,5/..-STF-LR, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio Lock and Release, tipo di fissaggio: Lock + Release, tipo di confezione: confezionato nel cartone
Tipo di prodotto | Connettore di passaggio |
Famiglia di prodotti | DFK-MSTB 2,5/..-STF-LR |
Linea di prodotti | COMBICON Connectors M |
Numero di poli | 23 |
Passo | 5,08 mm |
Numero di file | 1 |
Caratteristiche | |
Corrente nominale IN | 12 A |
Tensione nominale UN | 320 V |
Resistenza di contatto | 1,5 mΩ |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 250 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 4 kV |
Tensione di dimensionamento (III/2) | 320 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 4 kV |
Tensione di dimensionamento (II/2) | 630 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 4 kV |
Tecnologia di connessione | |
Sistema di connettori | COMBICON MSTB 2,5 |
Sezione nominale | 2,5 mm² |
Tipo di connessione del contatto | Spina |
Bloccaggio | |
Tipo di bloccaggio | Bloccaggio Lock and Release |
Flangia di fissaggio | Lock + Release |
Coppia di serraggio | 0,3 Nm |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a vite con gabbia |
Direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione | 0 ° |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Calibro a tampone a x b / diametro | 2,8 mm x 2,0 mm / 2,4 mm |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Testa della vite del tipo di apparecchio | Fessura longitudinale (L) |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Flangia | |
Coppia di serraggio | 0,3 Nm |
Indicazioni materiale - contatti | |
Nota | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale contatto | Lega Cu |
Finitura superficiale | stagnatura galvanica |
Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale) | Stagno (5 - 7 µm Sn) |
Superficie metallica punto di connessione (strato intermedio) | Nichel (2 - 3 µm Ni) |
Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale) | Stagno (5 - 7 µm Sn) |
Superficie metallica zona di contatto (strato intermedio) | Nichel (2 - 3 µm Ni) |
Indicazioni materiale - custodia | |
Colore (Custodia) | verde (6021) |
Materiale isolante | PA |
Gruppo materiale isolante | I |
CTI secondo IEC 60112 | 600 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12 | 850 |
Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2 | 125 °C |
Nota per il funzionamento | Secondo la norma DIN EN 61984, i connettori COMBICON sono connettori senza potenza commutabile (COC). Per un utilizzo conforme alla destinazione d'uso non devono essere non devono essere inseriti o scollegati quando sono ancora sotto tensione o sotto carico. |
Disegno quotato |
|
Passo | 5,08 mm |
Larghezza [w] | 141,81 mm |
Altezza [h] | 16,5 mm |
Lunghezza [l] | 19,3 mm |
Altezza di installazione | 16,5 mm |
Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Risultato | Prova superata |
Prova di trazione | |
Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Sezione conduttore/tipo conduttore/forza di trazione valore nominale/valore reale | 0,2 mm² / rigido / > 10 N |
0,2 mm² / flessibile / > 10 N | |
2,5 mm² / rigido / > 50 N | |
2,5 mm² / flessibile / > 50 N | |
Forza di inserzione/trazione | |
Risultato | Prova superata |
Numero di cicli | 25 |
Forza di inserzione per polo circa | 7 N |
Forza di trazione per polo circa | 7 N |
Prova della coppia | |
Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Portacontatti in uso | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Settori d’applicazione portacontatti Applicazione >20 N |
Prova superata |
Resistenza delle scritte | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Risultato | Prova superata |
Polarizzazione e codifica | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Risultato | Prova superata |
Controllo visivo | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Risultato | Prova superata |
Controllo dimensionale | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Risultato | Prova superata |
Prova termica | Gruppo di controllo C | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Numero di poli testati | 16 |
Resistenza di isolamento | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 MΩ |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | | |
Specifica di prova | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Gruppo materiale isolante | I |
Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 250 V |
Tensione impulsiva nominale (III/3) | 4 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 3 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3) | 3,2 mm |
Tensione di isolamento di nominale (III/2) | 320 V |
Tensione impulsiva nominale (III/2) | 4 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 3 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2) | 3 mm |
Tensione di isolamento di nominale (II/2) | 630 V |
Tensione impulsiva nominale (II/2) | 4 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2) | 3 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2) | 3,2 mm |
Prova vibrazioni | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Ampiezza | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accelerazione | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Durata di prova per asse | 2,5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Controllo della vita elettrica | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Tensione impulsiva verticale sul livello del mare | 4,8 kV |
Resistività di massa R1 | 1,5 mΩ |
Resistività di massa R2 | 1,6 mΩ |
Cicli di manovra | 25 |
Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 MΩ |
Controllo climatico | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Sollecitazione per effetto della corrosione | 0,2 dm3 SO2 su 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
Sollecitazione per effetto del calore | 100 °C/168 h |
Tensione alternata fissa | 2,21 kV |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 5g |
Durata urti | 11 ms |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C (a seconda della curva di declassamento) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
Confezione | confezionato nel cartone |
Codice articolo | 1230718 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AACWDA |
Codice prodotto | AACWDA |
GTIN | 4063151330156 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 47 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 47 g |
Paese di origine | CN |
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |