cULus Recognized
ID omologazione: E60425-20200326| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 12 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
Connettore di passaggio, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 13, numero di file: 1, numero poli: 13, numero di connessioni: 13, serie di prodotti: DFK-MSTB 2,5/..-STF-LR, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio Lock and Release, tipo di fissaggio: Lock + Release, tipo di confezione: confezionato nel cartone
| Tipo di prodotto | Connettore di passaggio |
| Famiglia di prodotti | DFK-MSTB 2,5/..-STF-LR |
| Linea di prodotti | COMBICON Connectors M |
| Numero di poli | 13 |
| Passo | 5,08 mm |
| Numero collegamenti | 13 |
| Numero di file | 1 |
| Numero dei potenziali | 13 |
| Tipo di fissaggio | Lock & Release flangia filettata |
| Caratteristiche | |
| Corrente nominale IN | 12 A |
| Tensione nominale UN | 320 V |
| Resistenza di contatto | 1,5 mΩ |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 250 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 4 kV |
| Tensione di dimensionamento (III/2) | 320 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 4 kV |
| Tensione di dimensionamento (II/2) | 630 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 4 kV |
| Tecnologia di connessione | |
| Sistema di connettori | COMBICON MSTB 2,5 |
| Sezione nominale | 2,5 mm² |
| Tipo di connessione del contatto | Spina |
| Bloccaggio | |
| Tipo di bloccaggio | Bloccaggio Lock and Release |
| Tipo di fissaggio | Lock + Release |
| Coppia di serraggio | 0,3 Nm |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a vite con gabbia |
| Direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione | 0 ° |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Calibro a tampone a x b / diametro | 2,8 mm x 2,0 mm / 2,4 mm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Testa della vite del tipo di apparecchio | Fessura longitudinale (L) |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Flangia | |
| Coppia di serraggio | 0,3 Nm |
| Indicazioni materiale - contatti | |
| Nota | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale contatto | Lega Cu |
| Finitura superficiale | stagnatura galvanica |
| Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale) | Stagno (5 - 7 µm Sn) |
| Superficie metallica punto di connessione (strato intermedio) | Nichel (2 - 3 µm Ni) |
| Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale) | Stagno (5 - 7 µm Sn) |
| Superficie metallica zona di contatto (strato intermedio) | Nichel (2 - 3 µm Ni) |
| Indicazioni materiale - custodia | |
| Colore (Custodia) | verde (6021) |
| Materiale isolante | PA |
| Gruppo materiale isolante | I |
| CTI secondo IEC 60112 | 600 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12 | 850 |
| Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Nota per il funzionamento | Secondo la norma DIN EN 61984, i connettori COMBICON sono connettori senza potenza commutabile (COC). Per un utilizzo conforme alla destinazione d'uso non devono essere non devono essere inseriti o scollegati quando sono ancora sotto tensione o sotto carico. |
| Disegno quotato |
|
| Passo | 5,08 mm |
| Larghezza [w] | 91,01 mm |
| Altezza [h] | 16,5 mm |
| Lunghezza [l] | 19,3 mm |
| Altezza di installazione | 16,5 mm |
| Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
| Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di trazione | |
| Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Sezione conduttore/tipo conduttore/forza di trazione valore nominale/valore reale | 0,2 mm² / rigido / > 10 N |
| 0,2 mm² / flessibile / > 10 N | |
| 2,5 mm² / rigido / > 50 N | |
| 2,5 mm² / flessibile / > 50 N | |
| Forza di inserzione/trazione | |
| Risultato | Prova superata |
| Numero di cicli | 25 |
| Forza di inserzione per polo circa | 7 N |
| Forza di trazione per polo circa | 7 N |
| Prova della coppia | |
| Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Portacontatti in uso | |
| Specifica di prova | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
| Settori d’applicazione portacontatti Applicazione >20 N |
Prova superata |
| Resistenza delle scritte | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Risultato | Prova superata |
| Polarizzazione e codifica | |
| Specifica di prova | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Risultato | Prova superata |
| Controllo visivo | |
| Specifica di prova | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Risultato | Prova superata |
| Controllo dimensionale | |
| Specifica di prova | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Risultato | Prova superata |
| Prova termica | Gruppo di controllo C | |
| Specifica di prova | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Numero di poli testati | 16 |
| Resistenza di isolamento | |
| Specifica di prova | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 MΩ |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | | |
| Specifica di prova | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 250 V |
| Tensione impulsiva nominale (III/3) | 4 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 3 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3) | 3,2 mm |
| Tensione di isolamento di nominale (III/2) | 320 V |
| Tensione impulsiva nominale (III/2) | 4 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 3 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2) | 3 mm |
| Tensione di isolamento di nominale (II/2) | 630 V |
| Tensione impulsiva nominale (II/2) | 4 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2) | 3 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2) | 3,2 mm |
| Prova vibrazioni | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Ampiezza | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Accelerazione | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Controllo della vita elettrica | |
| Specifica di prova | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Tensione impulsiva verticale sul livello del mare | 4,8 kV |
| Resistività di massa R1 | 1,5 mΩ |
| Resistività di massa R2 | 1,6 mΩ |
| Cicli di manovra | 25 |
| Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 MΩ |
| Controllo climatico | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Sollecitazione per effetto della corrosione | 0,2 dm3 SO2 su 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
| Sollecitazione per effetto del calore | 100 °C/168 h |
| Tensione alternata fissa | 2,21 kV |
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 5g |
| Durata urti | 11 ms |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C (a seconda della curva di declassamento) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Confezione | confezionato nel cartone |
| Codice articolo | 1095729 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AACWDA |
| Codice prodotto | AACWDA |
| GTIN | 4055626925349 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 25.21 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 24.1 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | CN |
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
| ETIM 9.0 | EC002638 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |