VS-04-2X2X26C7/7-67A/SDB/5,0
-
Cavo USB
1653906
Cavo confezionato USB, schermato, colore: RAL 5021 (azzurro mare), guaina esterna PUR, USB Tipo A/IP67 su USB tipo B/standard, lunghezza: 5 m
Dettagli prodotto
| Tipo sensore | USB 2.0 |
| Numero di poli | 4 |
| Schermato | sì |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 125 V |
| Corrente nominale | 1 A |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Velocità di trasmissione | 480 MBit/s |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | USB 2.0 |
| Velocità di trasmissione | 480 MBit/s |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale custodia | PA |
| Materiale O-ring | FPM |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto USB tipo A |
| Grado di protezione | IP67 |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Maschio diritto USB tipo B |
| Grado di protezione | IP20 |
| Lunghezza cavo | 5,00 m |
| FireWire [980] | |
| Peso della linea | 59 kg/km |
| Numero di poli | 6 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | FireWire [980] |
| Struttura conduttore | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP |
| Runtime | 4,6 ns/m |
| Velocità del segnale | 0,72 c |
| Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,15 mm |
| Linea segnale AWG | 26 |
| Struttura conduttore tensione di alimentazione | 19x 0,20 mm |
| Tensione di alimentazione AWG | 20 |
| Sezione del conduttore | 2x 2x 0,14 mm² (Linea del segnale) |
| 2x 0,5 mm² (Tensione di alimentazione) | |
| Diametro filo con guaina isolante | ≤ 1,05 mm (Linea del segnale) |
| nom. 1,4 mm (Tensione di alimentazione) | |
| Diametro esterno conduttore | 6,70 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | azzurro mare RAL 5021 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PE a celle (Linea del segnale) |
| PVC (Tensione di alimentazione) | |
| Conduttore singolo, colore | bianco-blu, bianco-arancione, bianco, nero |
| Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
| Tipo di schermatura a coppie | Poliestere rivestito in alluminio |
| Cordatura intera | 2 paia e 2 fili per alimentazione tensione verso l’anima |
| Resistenza del conduttore max. | 150 Ω/km |
| Resistenza di isolamento | 5 GΩ*km |
| Resistenza accoppiamento | 5,00 mΩ/m (con 10 MHz) |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 % (con 100 MHz) |
| Capacità | 42 pF (al metro) |
| Tensione nominale cavi | ≤ 125 V |
| Tensione di prova | 1000 V |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 5 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 34 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 34 mm |
| Resistenza alla trazione | ≤ 30 N |
| Attenuazione schermatura | 60,00 dB (fino a 1000 MHz) |
| Resistenza alla fiamma | a norma IEC 60332-2-2 |
| Resistenza all'olio | secondo EN 60811-2-1 |
| Altra resistenza | Resistenza ai microbi a norma DIN VDE 0282 |
| Resistenza all'idrolisi a norma DIN 53504 | |
| Caratteristiche particolari | senza sostanze impregnate di vernice |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (cavi, posa fissa) |
| -10 °C ... 50 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| IP67 | |
| IP67/IP20 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C (cavi, posa fissa) |
| 0 °C ... 50 °C (Cavi, posa mobile) | |
| connettore / connecttore femmina | |
| Codice articolo | 1653906 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ABNNFB |
| Codice prodotto | ABNNFB |
| GTIN | 4017918970239 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 338.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 290.718 g |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060328 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n. CAS: 119-47-1) |
| SCIP | 098cb731-68f9-4e44-957c-a605728e8e58 |
Prodotti compatibili
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen