SACC-DSI-FSD-4CON-L180 SCOX - Connettore per apparecchi posteriore
1237394

Connettore per apparecchi posteriore, 4-poli, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: D, Montaggio posteriore, Pg9, Codoli, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice montaggio su circuito stampato: connettori monocomponenti per la saldatura a onde
Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata
Il bloccaggio rapido SPEEDCON riduce i tempo di cablaggio