SACC-E-M12MSS-4CON-M16/0,5 PEX - Connettore per apparecchi anteriore
1239445

Connettore per apparecchi anteriore, Potenza, 4-poli, Connettore, diritto, M12-Standard, S-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 1,31 mm2, Filo per l'elettronica UL/cUL, saldato, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Per dispositivi compatti: trasferimento di elevate potenze in uno spazio ridotto
Sicuri contro errori di connessione grazie alla codifica S
Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata
Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente
Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità
Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale