SACC-DSI-MSD-4CON-PG9/0,5 SCO - Connettore per apparecchi posteriore
1551532

Connettore per apparecchi posteriore, PROFINET, 4-poli, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, D-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,34 mm2, Filo in TPE, saldato, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili