SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 SCOX - Portacontatti
1237421

Portacontatti, Ethernet/PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, Femmina, angolato, M12-SPEEDCON, codifica: D, Montaggio dei circuiti stampati, Saldatura a onde, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Costi di montaggio ridotti grazie al connettore per apparecchi bicomponente
Pinning e codifiche standard disponibili
Integrazione della custodia semplice grazie ai collegamenti a vite per porte meccanici con connessione filettata, profilo a pressione o per integrazione diretta nella piastra frontale
Guarnizione di tenuta aggiuntiva per l'apparecchio nello stato non connesso