RL PN 24-2 DIO 8/8 2SCRJ
-
Dispositivo I/O decentrato
2773513
Dispositivo di input/output digitale per PROFINET; connessioni FO secondo standard SC-RJ, switch 2 porte, 100Base-FX, Fast Startup, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, otto ingressi e uscite (24 V DC, max. 0,5 A), connessione Push-Pull, custodia metallica robusta, grado di protez. IP67
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Larghezza | 182,5 mm |
| Altezza | 71,5 mm |
| Profondità | 79,8 mm |
| Nota sulle dimensioni | senza connettore, con base di montaggio |
| PROFINET | |
| Numero di canali | 2 |
| Collegamento | Connettore push-pull VARIOSUB |
| Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s (Auto-negoziazione) |
| Fisica di trasmissione | FO |
| PROFINET | |
| Funzionalità dell’apparecchiatura | PROFINET I/O Device |
| Specifica | PROFINET-IO RT, Spec. 2.1 |
| Conformance Class | B |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Descrizione dell'ingresso | IEC 61131-2 tipo 1 |
| Numero ingressi | 8 |
| Collegamento | Connettore M12 |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
| Tensione nominale d'ingresso UIN | 24 V DC |
| Circuito di protezione | cortocircuito elettronico / protezione da sovraccarico per gruppo; Prot. contro inversione polarità |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Collegamento | Connettore M12 |
| Tecnica di connessione | 2/3 conduttori |
| Numero uscite | 8 |
| Circuito di protezione | cortocircuito elettronico / protezione da sovraccarico per canale |
| Tensione d'uscita | 24 V |
| Corrente massima d'uscita per canale | 500 mA |
| Tensione di uscita nominale | 24 V |
| Tensione di uscita allo stato disattivato | max. 0,5 V |
| Corrente di uscita allo stato disattivato | 0 A |
| Carico nominale induttivo | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Carico nominale lampade | 12 W |
| Carico nominale ohmico | 12 W |
| Frequenza d'inserzione massima con carico nominale ohmico | 300 Hz |
| Comportamento in caso di sovraccarico | Auto-Restart |
| Comportamento in caso di sovraccarico induttivo | L’uscita può essere distrutta |
| Disattivazione sovracorrente | min. 0,7 A |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Ruggedline |
| Tipo | Struttura modulare |
| Numero di canali | 16 |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Collegamento | Connettore push-pull VARIOSUB |
| Denominazione | US1 |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 18,5 V DC ... 30 V DC (ripple incluso) |
| Ripple | max. 3,6 VSS entro il campo di tensione ammissibile |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: tra logica bus e uscite | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Collegamento | Push-Pull |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP65/IP67 |
| Nota | Chiudere ermeticamente gli slot / le connessioni non utilizzate per garantire il grado di protezione. |
| Pressione aria (funzionamento) | 860 hPa ... 1080 hPa (fino a 1500 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 660 hPa ... 1080 hPa (fino a 3500 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 100 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 95 % (senza condensa) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Su piastra di montaggio |
| Montaggio a parete |
| Codice articolo | 2773513 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI523 |
| Codice prodotto | DRI523 |
| GTIN | 4046356283342 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’195.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’195.5 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C - Connettori in fibra ottica 1608032
-
VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP - Connettore Power 1608074
-
VS-PPC-C1-PC67-MNNA - Coperchio di protezione 1608142
-
PROT-M12 - Tappo a vite 1680539
-
FL MEM PLUG - Memoria di configurazione 2891259
-
IBS PWR/5HD/F - Cavi 2731775
-
IBS PWR/5 - Cavi 2820000
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Distributore a Y 1683455
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 - Connettore 1641769
-
IBS RL MARKER-SET - Cartellino di siglatura 2732729
-
IBS RL MARKER-G-SET - Cartellino di siglatura 2734727
-
IBS RL MARKER-K-SET - Cartellino di siglatura 2734730
-
VS-PPC-C2-PC67-MNNA - Connettore cieco 1404045
I vantaggi
Custodia metallica robusta
Numerose funzioni di diagnostica
Connettori M12 per periferia
Connettori Push-Pull per PROFINET, a scelta con Fiber Optic o Twisted Pair
Connettore push-pull per tensione di alimentazione
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen