VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP
-
Connettore Power
1608074
Connettore Power, grado di protezione: IP65, numero poli: 5, materiale: Zinco pressofuso, tipo di connessione: Connessione a molla, sezione di connessione: AWG 18- 13, uscita cavo: diritto, colore: argento
Dettagli prodotto
| Note generali | Questo prodotto soddisfa le direttive PROFINET Cabling e Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, capitolo 11 Connectors for 24 Volt Power Supply Cabling e capitolo 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA) |
| Tipo | MSTB |
| Tipo sensore | Universale |
| Numero di poli | 5 |
| Piano d'inserimento | MSTB |
| Uscita cavo | diritto |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tensione di dimensionamento (II/2) | 630 V |
| Tensione di dimensionamento (III/2) | 400 V |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 24 V |
| 250 V | |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 4 kV |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 4 kV |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 4 kV |
| Corrente nominale | 16 A (a 20 °C) |
| 16 A | |
| Tensione nominale UN | 24 V |
| Corrente nominale IN | 16 A |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tipo di segnale/categoria | Universale |
| Colore | argento |
| Materiale | Metallo |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale guarnizione Guarnizione cavo | TPE |
| Materiale custodia | Zinco pressofuso |
| Materiale superficie custodia | nichelato |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Oro su nickel |
| Materiale inserto portacontatti | PA |
| Tipo di segnale/categoria | Universale |
| Diametro esterno conduttore | 9 mm ... 13 mm |
| Lunghezza del tratto da spelare dei fili singoli | 10 mm |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≤ 100 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP65 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Codice articolo | 1608074 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ABNOHA |
| Codice prodotto | ABNOHA |
| GTIN | 4046356131742 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 96.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 96 g |
| Paese di origine | DE |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n. CAS: 119-47-1) | |
Prodotti compatibili
-
-
AI 2,5 -10 BU - Cappuccio 3202533
-
CRIMPFOX ZA 3 - Utensile 1201882
-
VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Telaio di montaggio 1608087
-
CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - Telaio di montaggio 1408235
-
VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Inserto portacontatti femmina 1657915
-
VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Portacontatti m. 1609565
-
VS-PPC-F2-PC-POBK - Cappuccio di protezione 1405329
-
VS-PPC-J-4X-1227 - Distributore Power 1405387
-
VS-PPC-J-1220-1227-1020-... - Distributore a Y 1405484
-
VS-PN-CABLE-1020/PVC-5X2,5/100 - Cavo di alimentazione 1609523
-
CUC-PPC-C2ZNI-SS/24FKP5 - Connettore Power 1421785
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen