IBS IL 24 BK-T/U-2MBD-PAC - Accoppiatore bus
2862000

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Inline, Accoppiatore bus, INTERBUS, Connettore schermato Inline, velocità di trasmissione nel bus locale: 2 Mbit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili

I vantaggi

Connessioni di bus remoto in rame
Possibilità di alimentazione di tutte le tensioni 24 V necessarie per una stazione Inline del livello di segnale di bassa intensità
Configurazione automatica di un'ulteriore interfaccia come interfaccia bus locale o remoto
Sono supportati fino a 15 morsetti collegati con derivazione di bus remoto
Separazione galvanica dei segmenti di bus remoto