I morsetti Inline con il suffisso "2 MBD" nella denominazione articolo funzionano con una velocità di trasmissione di 2 MBit/s. Questi morsetti sono stati dismessi o non sono più disponibili. Se avete bisogno di questa velocità di trasmissione, contattate il vostro rappresentante locale di Phoenix Contact. Se potete lavorare con una velocità di trasmissione di 500 kBit/s, selezionate in sostituzione la variante corrispondente senza il suffisso "2MBD" nella denominazione articolo. Si noti che all'interno di una stazione Inline è possibile utilizzare solo una velocità di trasmissione standardizzata. Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Il morsetto permette il funzionamento di dispositivi periferici tradizionali con interfaccia seriale su un sistema bus.
IB IL RS 485/422-2MBD-PAC
-
Modulo di comunicazione
2862097
Inline, Modulo di comunicazione, Trasmissione seriale di dati ; Comunicazione tramite PCP; interfaccia: RS-485, RS-422: 1 (utilizzabile alternativamente); Velocità di trasmissione: 110 Bit/s ... 38400 Bit/s; velocità di trasmissione nel bus locale: 2 MBit/s; grado di protezione: IP20; Volume di consegna: connettori Inline e cartellini di siglatura incl.; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
1 canale seriale d’ingresso e d'uscita in versione RS-485 o RS-422
Supporto di diversi protocolli
Velocità di trasmissione regolabile fino a 38400 bit/s
Quantità di data bit, stop bit e parity configurabile
Buffer di ricezione di 4 kByte e buffer di invio di 1 kByte
Parametrizzazione e scambio di dati tramite PCP