IB IL RS 232-PRO-PAC - Modulo di comunicazione
2878722

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Inline, Modulo di comunicazione, Trasmissione seriale di dati ; Comunicazione via dati di processo; interfaccia: RS-232: 1; Velocità di trasmissione: 110 Bit/s ... 38400 Bit/s; velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s; grado di protezione: IP20; Volume di consegna: connettori Inline e cartellini di siglatura incl.; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Un canale I/O seriale in versione RS-232
Supporto di diversi protocolli
Velocità di trasmissione regolabile fino a 38400 bit/s
Quantità di data bit, stop bit e parity configurabile
Buffer di ricezione di 4 kByte e buffer di invio di 1 kByte
Parametrizzazione e scambio di dati tramite i dati di processo