Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Il morsetto permette il funzionamento di dispositivi periferici tradizionali con interfaccia seriale su un sistema bus.
IB IL RS 232-PAC
-
Modulo di comunicazione
2861357
Inline, Modulo di comunicazione, Trasmissione seriale di dati ; Comunicazione tramite PCP; interfaccia: RS-232: 1; Velocità di trasmissione: 110 Bit/s ... 38400 Bit/s; velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s; grado di protezione: IP20; Volume di consegna: connettori Inline e cartellini di siglatura incl.; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
LR
ID omologazione: LR23398855TABV
ID omologazione: 21595/C1 BVRINA
ID omologazione: ELE121121XGABS
ID omologazione: 22-2226444-PDAcULus Recognized
ID omologazione: E140324Prodotti compatibili
I vantaggi
Un canale I/O seriale in versione RS-232
Supporto di diversi protocolli
Velocità di trasmissione regolabile fino a 38400 bit/s
Quantità di data bit, stop bit e parity configurabile
Buffer di ricezione di 4 kByte e buffer di invio di 1 kByte
Parametrizzazione e scambio di dati tramite PCP