Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Permette la connessione di moduli INTERFACE alla stazione Inline mediante bus di sistema INTERFACE, e quindi al sistema bus impiegato.
IB IL IFS-MA-PAC
-
Modulo di comunicazione
2692720
Master bus di sistema Inline, per il collegamento del bus di sistema Interface, completo di accessori (connettore e campo di siglatura)
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 24,4 mm |
| Altezza | 135 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| bus locale Inline | |
| Collegamento | Modulo di base bus |
| Velocità di trasmissione | 500 kbit/s |
| Bus di sistema INTERFACE | |
| Collegamento | Connettore schermato Inline |
| Fisica di trasmissione | Single wire |
| Numero di canali | 1 |
| Protocolli | CAN |
| Interfaccia di programmazione (porta S) | |
| Collegamento | IFS-USB-PROG-ADAPTER |
| Numero di canali | 1 |
| Protocolli | Seriale |
| Diagnostica locale | |
| Segnalazione guasti mediante il bus | Alimentazione di tensione 9 V difettosa |
| Messaggio di errore collettivo Errore del bus di sistema INTERFACE | |
| Dati di programmazione | |
| Codice lunghezza (es.) | 1E |
| Codice ID (dec.) | 220 |
| Codice lunghezza (dec.) | 30 |
| Canale dati di processo | max. 60 Byte (variabile) |
| Range indirizzi ingressi | max. 60 Byte |
| Range indirizzi uscite | max. 60 Byte |
| Canale parametri (PCP) | max. 4 Byte |
| Lunghezza di registro (Bus) | max. 64 Byte |
| Dati bus di campo (PROFIBUS) | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 1 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 5 Byte |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | modularità |
| Funzionamento | Funzionamento dei dati di processo con un massimo di 31 parole; PCP con 1, 2 o 4 parole |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,25 W |
| Potenza dissipata | 1,285 W (Componente) |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | max. 78 mA |
| tip. 66 mA | |
| Potenziali: Alimentazione del circuito principale (UM) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Corrente assorbita | max. 300 mA |
| tip. 141 mA | |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V UM, bus, logica/interfaccia INTERFACE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V UM, bus, logica/terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Interfaccia INTERFACE/terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Inline |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Controllo meccanico | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Codice articolo | 2692720 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI153 |
| Codice prodotto | DRI153 |
| GTIN | 4046356448932 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 160.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 170.3 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 54cbd787-e76c-471c-9d8b-c87e12e08cdc |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 8.561 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
IB IL AO/CNT-PLSET - Set connettori 2732664
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Connettore schermato Inline 2726353
-
IB IL SCN-8 - Connettore Inline 2726337
-
IL CP - Codifica 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Campo di siglatura 2727501
-
EMT (62X10)R - Cartellino 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808710
-
UCT-TMF 6 - Segnamorsetti 0828746
-
UC-TMF 6 - Segnamorsetti 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0809735
-
UCT-TMF 12 - Segnamorsetti 0829214
-
UC-TMF 12 - Segnamorsetti 0819233
-
IFS-CONFSTICK - Modulo memoria 2986122
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Connettore per circuiti stampati 1857919
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Connettore per circuiti stampati 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Spina 1784729
I vantaggi
Rilevamento e uscita di massimo 31 valori di misura e 16 grandezze di regolazione
Semplice collegamento di massimo 8 moduli EMM e EEM INTERFACE dal firmware 1.03
Parametrizzazione, configurazione e diagnostica pratiche mediante DTM (Device Type Manager)
Interfaccia seriale (porta S) compreso uno stick di memoria per la sicurezza della configurazione
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen