IB IL AI 8/SF-PAC - Modulo analogico
2861412

Inline, Morsetto ingresso analogico, Ingressi analogici: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

8 ingressi di segnale Single-Ended analogici per la connessione, a scelta, di segnali di tensione o di corrente
Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
Campi di corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA, 0 mA ... 40 mA, ±40 mA
Campi di conduttori: 0 V ... 5 V, ±5 V, 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 25 V, ±25 V, 0 V ... 50 V
Parametrizzazione dei canali indipendente mediante sistema a bus
Rappresentazione dei valori di misura in cinque diversi formati
Convertitore da analogico a digitale a 16 bit
Modalità multiplex dati di processo
Elevata precisione di misurazione