IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC - Modulo portarelè
2863119

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Inline, Morsetto a relè, Uscite relè: 2 (a potenziale zero), Contatto di scambio, 24 V AC, 48 V DC, per l'avviamento di carichi ohmici, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

2 relè
Collegamenti a potenziale libero per 2 attuatori
Corrente di commutazione per canale: max. 2 A