Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Dispone di quattro contatti relè sull'inverter, in esecuzione in maniera indipendente tra loro e a potenziale zero. Il morsetto è indicato per la commutazione di carichi induttivi e capacitivi. È possibile utilizzare il morsetto componibile sia nel campo della bassa tensione di protezione che in quello della corrente alternata. Quando si utilizza il morsetto in ambiente AC, attenersi alle norme e alle istruzioni di sicurezza applicabili.
IB IL 24/230 DOR4/W-PC-PAC
-
Modulo portarelè
2862181
Inline, Morsetto a relè, Uscite relè: 4 (a potenziale zero), Contatto di scambio, 24 V DC, 230 V AC, per la commutazione di carichi induttivi e capacitivi, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Separazione sicura
Collegamenti a potenziale libero per 4 attuatori
Corrente nominale all'uscita: 3 A
Corrente complessiva del morsetto: 12 A