Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Questo modulo consente di realizzare un circuito parziale protetto (circuito di segmento) all'interno di un circuito principale. Il fusibile interno protegge il circuito di segmento. Il modulo non serve per l'alimentazione di tensione. Per questo motivo non vi sono elementi da proteggere dall'inversione di polarità e dalla sovratensione.
IB IL 24 SEG/F-PAC
-
Modulo di segmentazione
2861373
Morsetto di segmentazione Inline, completo di accessori (connettore e cartellini di siglatura), 24 V DC, con fusibile
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
BV
ID omologazione: 21725/C1 BVBSH
ID omologazione: 658aRINA
ID omologazione: ELE121121XGABS
ID omologazione: 22-2226444-PDAcULus Recognized
ID omologazione: E140324cULus Listed
ID omologazione: E199827Prodotti compatibili
I vantaggi
Realizzazione automatica di un circuito di segmento all'interno del circuito principale
Protezione del circuito di segmento mediante un fusibile interno