Fieldmultiplexer è un facile sistema per la trasmissione di segnali tra due stazioni distanti. La sua struttura è modulare e sostituisce il convenzionale cablaggio parallelo. Un sistema fieldmultiplexer è costituito da due stazioni fieldmultiplexer identiche. Il fieldmultiplexer si occupa dello scambio di dati con la stazione di arrivo mediante un cavo bus remoto. Il fieldmultiplexer costituisce l'unità centrale di una stazione fieldmultiplexer. Ad esso sono collegati tutti i morsetti I/O Inline di una stazione.
IB IL 24 MUX MA-PAC
-
Field multiplexer
2861205
Fieldmultiplexer Inline, completo di accessori (connettori e cartellini di siglatura), trasmissione segnali senza configurazione sulle lunghe distanze
Dettagli prodotto
cULus Listed
ID omologazione: E199827Prodotti compatibili
I vantaggi
Collegamenti bus remoto in rame (funzionamento tramite fibra ottica mediante convertitore di interfaccia opzionale)
Possibilità di alimentazione di tutte le tensioni 24 V necessaria per una stazione fieldmultiplexer
Uscita di allarme a potenziale zero (contatto relè di tipo “aperto”) per il collegamento di segnalatori di allarme
Fino a 63 morsetti I/O collegabili
Fino a 512 morsetti I/O digitali o 32 analogici (anche mischiati) collegabili
Struttura del collegamento e confronto della configurazione I/O delle due stazioni