IB IL 24 DI 8-PAC - Modulo digitale
2861247

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Inline, Morsetto ingresso digitale, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 4 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

8 ingressi digitali
Collegamento dei sensori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori
Corrente di carico massima ammessa per ogni sensore: 250 mA
Corrente di carico massima ammessa dal modulo: 2 A