I morsetti Inline con il suffisso "2 MBD" nella denominazione articolo funzionano con una velocità di trasmissione di 2 MBit/s. Questi morsetti sono stati dismessi o non sono più disponibili. Se avete bisogno di questa velocità di trasmissione, contattate il vostro rappresentante locale di Phoenix Contact. Se potete lavorare con una velocità di trasmissione di 500 kBit/s, selezionate in sostituzione la variante corrispondente senza il suffisso "2MBD" nella denominazione articolo. Si noti che all'interno di una stazione Inline è possibile utilizzare solo una velocità di trasmissione standardizzata. Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Serve per il rilevamento di segnali digitali.
IB IL 24 DI 8-2MBD-PAC
-
Modulo digitale
2861690
Inline, Morsetto ingresso digitale, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 4 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 2 Mbit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 48,8 mm |
| Altezza | 119,5 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Nota sulle dimensioni | Dimensioni |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| bus locale Inline | |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 2 Mbit/s |
| Dati di programmazione | |
| Codice lunghezza (es.) | 81 |
| Codice ID (dec.) | 190 |
| Codice lunghezza (dec.) | 129 |
| Canale dati di processo | 8 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 1 Byte |
| Range indirizzi uscite | 0 Byte |
| Canale parametri (PCP) | 0 Byte |
| Lunghezza di registro (Bus) | 8 Bit |
| Dati bus di campo (PROFIBUS) | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 1 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 4 Byte |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Descrizione dell'ingresso | IEC 61131-2 tipo 1 |
| Numero ingressi | 8 |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tecnica di connessione | 4 conduttori |
| Tensione d'ingresso | 24 V DC |
| Range d'ingresso segnale "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Tensione nominale d'ingresso UIN | 24 V DC |
| Tempo di eccitazione tipica | < 1 ms |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuito, protezione contro sovraccarico |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | modularità |
| Volume di consegna | connettori Inline e cartellini di siglatura incl. |
| Numero di canali | 8 |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,6 W |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | max. 50 mA |
| Potenziali: Alimentazione del circuito di segmento (US) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 2 A |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus) / Alimentazione 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Inline |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Controllo meccanico | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Codice articolo | 2861690 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI131 |
| Codice prodotto | DRI131 |
| GTIN | 4017918974596 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 196.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 118 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | aac8324a-1e75-4945-980b-84945d0d48c7 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 2.644 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
IB IL DI/DO 8-PLSET - Set connettori 2860950
-
IB IL SCN-8-CP - Connettore Inline 2727608
-
IB IL SCN-8 - Connettore Inline 2726337
-
IL CP - Codifica 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Campo di siglatura 2727501
-
EMT (62X10)R - Cartellino 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808710
-
UCT-TMF 6 - Segnamorsetti 0828746
-
UC-TMF 6 - Segnamorsetti 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0809735
-
UCT-TMF 12 - Segnamorsetti 0829214
-
UC-TMF 12 - Segnamorsetti 0819233
I vantaggi
8 ingressi digitali
Collegamento dei sensori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori
Corrente di carico massima ammessa per ogni sensore: 250 mA
Corrente di carico massima ammessa dal modulo: 2 A
Indicatore di stato e diagnostica
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen