IB IL 24 DI 4-PAC - Modulo digitale
2861234

Viene preparato ai requisiti del CRA

Inline, Morsetto ingresso digitale, Ingressi digitali: 4, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

4 ingressi digitali
Collegamento dei sensori con connessione a 2 e 3 conduttori
Corrente di carico massima ammessa per ogni sensore: 250 mA
Corrente di carico massima ammessa dal modulo: 1 A