IB IL 24 DI 2-PAC - Modulo digitale
2861221

Viene preparato ai requisiti del CRA

Inline, Morsetto ingresso digitale, Ingressi digitali: 2, 24 V DC, tecnica di connessione: 4 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Connessioni per 2 sensori digitali
Collegamento dei sensori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori
Corrente di carico massima ammessa per ogni sensore: 250 mA
Indicatore di stato e diagnostica