Gli Axioline Smart Element possono essere integrati in sistemi con un'interfaccia Smart Element. Questo Smart Element emette segnali digitali.
AXL SE DO4/2 2A EF
-
Modulo digitale
1181790
Axioline Smart Elements, Modulo di uscita digitale, Uscite digitali: 4, 24 V DC, 2 A, tecnica di connessione: 2 conduttori, grado di protezione: IP20; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 14,9 mm |
| Altezza | 62,2 mm |
| Profondità | 62 mm |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di montaggio | Montaggio a innesto (Slot Smart Element) |
| Posizione di installazione | Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element. |
| Colore (Custodia) | grigio (RAL 7042) |
| Smart Element-Interface | |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | Connettori Card Edge |
| Tempo di avvio fino al funzionamento | < 500 ms |
| Dati di programmazione | |
| Canale dati di processo | 8 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 1 Byte |
| Range indirizzi uscite | 1 Byte |
| Dati bus di campo (PROFIBUS) | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 3 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 7 Byte |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Tipo di uscita digitale | Semiconduttore |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori |
| Numero uscite | 4 |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuito, protezione contro sovraccarico; elettronica |
| Tensione d'uscita | 24 V DC |
| carico massimo ammesso per uscita | max. 2 A (Tenere conto del derating.) |
| Corrente di uscita massima per modulo | max. 8 A (protezione esterna; tenere conto del derating.) |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Carico min | 10 kΩ |
| Tensione di uscita allo stato disattivato | max. 1 V |
| Corrente di uscita allo stato disattivato | max. 300 µA |
| Carico nominale induttivo | 48 VA (1,2 H, 12 Ω, a 24 V DC) |
| Carico nominale lampade | 24 W (con 24 V DC) |
| Carico nominale ohmico | 48 W (12 Ω, nel campo di tensione di alimentazione) |
| Comportamento in caso di sovraccarico | Spegnimento con riavvio automatico |
| Comportamento in caso di sovraccarico induttivo | L’uscita può essere distrutta |
| Frequenza di commutazione | max. 1200 al secondo (con carico ohmico, corrente di almeno 50 mA) |
| max. 1 al secondo (con carico nominale induttivo) | |
| max. 4 al secondo (con carico nominale della lampada) | |
| Ritardo segnale | max. 100 µs (durante l'accensione) |
| max. 100 µs (allo spegnimento, con una corrente di carico di almeno 50 mA) | |
| Disattivazione sovracorrente | min. 2,8 A |
| Corrente di uscita per rottura massa nello stato disinserito | < 1 mA |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Axioline Smart Elements |
| Tipo | modularità |
| Posizione di installazione | Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element. |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,05 W |
| Potenziali: Alimentazione della periferia (UO) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 8 A (protezione esterna) |
| Corrente assorbita | min. 12 mA (senza attuatori) |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; elettronica (35 V, 0,5 s) |
| Prot. contro inversione polarità; Diodo parallelo | |
| Protezione | max. 8 A (Protezione da inversione di polarità fino a 5 A) |
| Potenziali: Alimentazione logica dello Smart Elements (USE) | |
| Tensione di alimentazione | tramite connettori Card Edge |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione logica/alimentazione a 24 V UO (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione logica/alimentazione a 24 V UP | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione logica / terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione a 24 V UO (periferia)/alimentazione a 24 V UP | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione a 24 V UO (periferia) / terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione a 24 V UP/terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Periferia |
| Nota sul tipo di connessione | Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline Smart Element". |
| Periferia | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Nota sul tipo di connessione | Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline Smart Element". |
| Sezione conduttore rigida | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Controllo meccanico | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Urti continui secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Codice articolo | 1181790 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRIB32 |
| Codice prodotto | DRIB32 |
| GTIN | 4063151359430 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 38.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 38.2 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 4108ee54-b82c-43ac-8372-2a6c8e6c42ee |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 4.062 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Pinza a crimpare 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Pinza a crimpare 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etichetta 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Strisce di siglatura 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Segnamorsetti 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Segnamorsetti 0830756
I vantaggi
4 uscite digitali
24 V DC, 2 A
Collegamento degli attuatori con connessione a 2 conduttori
L'andamento del valori sostitutivi delle uscite per lo Smart Element parametrizzabile
Fornitura dell'alimentazione della periferia sullo Smart Element
Diagnostica singolo canale
Rappresentazione dello stato del canale nei dati di processo in ingresso
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen